품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 2103 3809486 hex socket flat countersunk head screw M5x20
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 2101, BN 2102, BN 2103 Hex socket flat countersunk head screws fully threaded, 010.9 / 10.9
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_2101_2102_2103/bn_2103.prj},{NB=BN 2103 3809486 hex socket flat countersunk head screw M5x20},{CNSORDERNO=3809486},{BNARTNR=3809486},{BNNORM1=ISO 10642},{BNNORM2=~DIN 7991},{CNSMAT=Stahl 10.9},{BNMAT=Stahl 010.9 / 10.9},{BNSURFACE=Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A},{D=5.000},{P=0.800},{L=20.000},{BX1=16.000},{BX2=0.000},{BX3=0.000},{AL=90.000},{DK=10.070},{DS=5.000},{K=3.100},{R=0.200},{S=3.000},{E=3.440},{T=1.900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 81
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 2103 - Hex socket flat countersunk head screws fully threaded (ISO 10642; ~DIN 7991), cl. 010.9 / 10.9, zinc flake coated GEOMET® 500 A
Bill of material
BN 2103 3809486 hex socket flat countersunk head screw M5x20
BNARTNR
Identification
3809486
3809486
BNNORM1
ISO 10642
BNNORM2
~DIN 7991
BNMAT
Material
Steel 010.9 / 10.9
BNSURFACE
Surface
zinc flake coated GEOMET® 500 A
D
Nominal thread diameter
5.000
5.000
mm
D3
Nominal core diameter
4.019
4.019
mm
P
Threaded pitch
0.800
0.800
mm
L
Nominal length
20.000
20.000
mm
B
Thread length
15.300
15.300
mm
BX1
B for L <= 125
16.000
16.000
mm
BX2
B for 125<L<=200
0.000
0.000
mm
BX3
B for L > 200
0.000
0.000
mm
LS
Shank length min.
3.100
3.100
mm
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt) max.
4.700
4.700
mm
AL
Countersunk head angle +2 / 0
90.000
mm
DK
Head diameter max.
10.070
10.070
mm
DS
Diameter of the unthreaded shank max.
5.000
5.000
mm
K
Head height max.
3.100
3.100
mm
R
Transition radius under head min.
0.200
0.200
mm
S
Keys wide nominal
3.000
3.000
mm
T
Depth of the driving feature max.
1.900
1.900
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청