Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 33
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 1425 - Hex socket set screws with cone point (ISO 4027; DIN 914), cl. 45 H, zincflake coated
Nomenclature
BN 1425 1206133 hexagon socket set screw M10x16
BNARTNR
Identification
BNNORM1
ISO 4027
BNNORM2
DIN 914
BNMAT
Matière
Steel 45 H
BNSURFACE
Surface
zincflake coated
D
Nominal thread diameter
mm
D3
Nominal core diameter
mm
P
Threaded pitch
mm
L
Nominal length
mm
DT
Diameter of the truncated cone point max.
mm
E
Width across corners min.
mm
S
Width across flat
mm
T
Depth of the driving feature min.
mm
SW
Angle of the cone
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés