카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 94
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 618 - Hex socket set screws with cone point (ISO 4027; DIN 914), stainless steel A2
Bill of material
BN 618 1236911 hexagon socket set screw M5x20
BNARTNR
Identification
BNNORM1
ISO 4027
BNNORM2
DIN 914
BNMAT
Material
Stainless steel A2
D
Nominal thread diameter
mm
D3
Nominal core diameter
mm
P
Threaded pitch
mm
L
Nominal length
mm
S
Width across flat
mm
T
Depth of the driving feature min.
mm
SW
Angle of the cone
°
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드