您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
Zertifizierte Kataloge
Nach Kategorien
Nach Ländern
Nach Standard
Unterstützte Katalogsprachen:
Deutsch
English
français
English (United States)
Informationen zum QA Siegel
Katalog: Bossard Catalog
Erstellt: 10.12.2012
Besondere Eigenschaften des Katalogs:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 3712 1987720 hex jam nut B M16x1.5
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 3712 Hex jam nuts ~0,5d metric fine left hand thread
Powered by
CAD-Modellauswahl
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_3712/bn_3712.prj},{NB=BN 3712 1987720 hex jam nut B M16x1.5},{CNSORDERNO=1987720},{BNARTNR=1987720},{BNNORM1=DIN 439 B},{BNNORM2=},{BNMAT=Stahl 04},{CNSMAT=Stahl 04},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=16.000},{P=1.500},{M=8.000},{S=24.000},{VERS=2.000}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 3712 - Hex jam nuts ~0,5d metric fine left hand thread (DIN 439 B), cl. 04, zinc plated blue
Bill of material
BN 3712 1987720 hex jam nut B M16x1.5
BNARTNR
Identification
1987720
1987720
BNNORM1
DIN 439 B
BNMAT
Material
Steel 04
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter
16.000
16.000
mm
D1
Thread core diameter
14.376
14.376
mm
P
Thread pitch
1.500
1.500
mm
M
Total height
8.000
8.000
mm
S
Width across flat
24.000
24.000
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen
Download CAD MODELL
Generiere PDF-Datenblatt
Angebotsanfrage