Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 18
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 40055 - Hex nuts ~0,8d metric fine thread (DIN 934; ~ISO 8673), cl. 8, plain
Bill of material
BN 40055 3091727 hex nut M24x1.5
BNARTNR
Identification
BNNORM1
DIN 934
BNNORM2
~ISO 8673
BNMAT
Material
Steel 8
BNSURFACE
Surface
plain
D
Nominal thread diameter
mm
D1
Nominal core diameter
mm
P
Thread pitch
mm
D2
Diameter min.
mm
E
Width across corners min.
mm
M
Overall height
mm
S
Width across flat
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей