Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 24
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 864 - Taper pins with thread constant taper length, unhardened, ground (DIN 258; ~SN 212781), free-cutting steel, plain
Bill of material
BN 864 1314890 taper pin with thread 10x85
BNARTNR
Identification
BNNORM1
DIN 258
BNNORM2
~SN 212781
BNMAT
Material
Free-cutting steel
BNSURFACE
Surface
plain
D1
Nominal diameter h10
mm
L1
Nominal length js15
mm
B
Thread length +2P/0
mm
D2
Diameter ~
mm
GEW
Thread
D
Nominal thread diameter
mm
P
Pitch
mm
D3
Core thread diameter
mm
L2
Shank length
mm
R1
Radius ~
mm
R2
Radius ~
mm
DP
Diameter of cone
mm
X
Thread rudiment DIN 76
mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)