피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20556 3510317 hose clip 15-17
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.500 Clamping and positioning elements
01.100.500.20 Hose clamps
BN 20556 Hose clamps for low pressure
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_500/01_100_500_20/bn_20556/bn_20556.prj},{NB=BN 20556 3510317 hose clip 15-1715},{CNSORDERNO=3510317},{BNARTNR=3510317},{BNNORM1=MIKALOR Normal},{CNSMAT=Stahl W1},{BNMAT=Stahl W1},{BNSURFACE=verzinkt},{FS=15-17},{D1=15.0},{D1X=[15:17]},{A=10.000},{S=0.500},{SC=M4},{NDM=4.000},{AM=1.0},{DR=12.0},{SW=7.000},{E=7.660},{K=2.800},{L=18.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20556 - Hose clamps for low pressure (MIKALOR Normal), steel W1, zinc plated
Bill of material
BN 20556 3510317 hose clip 15-17
BNARTNR
Ident number
3510317
3510317
BNNORM1
MIKALOR Normal
BNMAT
Material
Steel W1
BNSURFACE
Surface
zinc plated
FS
For tube-diameter d1
15-17
15-17
D1
mm
값 입력 D1
mm
cm
inch
ft
확인
A
10.000
10.000
mm
S
0.500
mm
SC
Screw
M4
M4
AM
Tightening torque max.
1.0
1.0
Nm
DR
Pressure max.
12.0
12.0
bar
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 20564 - Hose clamps with worm gear drive for medium pressure (DIN 3017; ...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 8765 - Hose clamps for high pressure (MIKALOR SUPRA), stainless steel A2...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20571 - Hose clamps for high pressure (MIKALOR SUPRA), stainless steel A...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 950 - Hose clamps with worm gear drive for medium pressure (DIN 3017; MI...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20567 - Hose clamps with worm gear drive for medium pressure (DIN 3017; ...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN3017-1-SCHLAUCHSCHE-A - Hose clamps DIN 3017-1 ( worm thread clamps Typ ...
MÄDLER
26.04.2024
BN 1367 - Hose clamps with worm gear drive for medium pressure (DIN 3017; M...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 1368 - Hose clamps with worm gear drive for medium pressure (DIN 3017; M...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 26 - Hex socket set screws with dog point (ISO 4028; DIN 915), cl. 45 H,...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20565 - Hose clamps with worm gear drive for medium pressure (DIN 3017; ...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 4851 - Hexalobular (6 Lobe) socket countersunk flat head screws, fully t...
Bossard Catalog
31.10.2023
I.2CVT9 - HOSE CLIPS 316 TI hose clips upon request Stainless steel 304
FG INOX
16.02.2017
SPR - Hose Clamp
SAMLO
24.03.2023
BN 20570 - Hose clamps with worm gear drive for medium pressure (DIN 3017; ...
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청