피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1169 1411209 hex socket key 24
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.700 Tools and equipment for standard fasteners elements
BN 1169, BN 20016 Hex socket keys
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_700/bn_1169_20016/bn_1169.prj},{NB=BN 1169 1411209 hex socket key 24},{CNSORDERNO=1411209},{BNARTNR=1411209},{BNNORM1=DIN 911},{BNNORM2=~ISO 2936},{BNMAT=Stahl vergütet},{CNSMAT=Stahl vergütet},{BNSURFACE=geschwärzt},{SX=24},{S=24.00},{E=27.330},{L1=224.0},{L2=90.00},{R=24.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 1169 - Hex socket keys (DIN 911; ~ISO 2936), steel, blackened, A: metric, B: UNC/UNF
Bill of material
BN 1169 1411209 hex socket key 24
BNARTNR
Identification
1411209
1411209
BNNORM1
DIN 911
BNNORM2
~ISO 2936
BNMAT
Material
Steel heat-treated
BNSURFACE
Surface
blackened
S
Width across flat
24.00
24.00
mm
E
Width across corners max.
27.330
27.330
mm
L1
Length
224.0
224.0
mm
L2
Length
90.00
90.00
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청