Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20186 - Hexalobular (6 Lobe) socket head decking screws with fixing thread and T-STAR plus with CUT point (SPAX®), stainless steel A2, waxed
Bill of material
BN 20186 3366730 hexalobular socket head decking screw 5x40
BNARTNR
Identification
BNNORM1
SPAX®
BNMAT
Material
Stainless steel A2
BNSURFACE
Surface
waxed
D1
Nominal thread diameter
5.000 mm
L
Nominal length
mm
D2
Head diameter
7.000 mm
INNENSECHSRUN
Hexalobular socket
T25
B
b
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей