카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 910 1372076 wire thread insert A M8x8
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.300 Threaded inserts
02.300.400 Threaded inserts for light metal materials
02.300.400.10 Wire thread inserts
BN 910 Wire threaded inserts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_300/02_300_400/02_300_400_10/bn_910/bn_910.prj},{NB=BN 910 1372076 wire thread insert A M8x8},{CNSORDERNO=1372076},{BNARTNR=1372076},{BNNORM1=~DIN 8140 A},{BNNORM2=AMECOIL® SR},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{GEW=M8},{D=8.000},{D1=6.647},{P=1.250},{L1N=1d},{L1=8.000},{AZW=4.700},{DAMIN=9.850},{DA=10.100},{D2=8.400},{L3=14.200},{GW=EG M8},{L4=8.000},{L2=6.750},{L6=6.200},{L5=0.3 bis 0.9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 910 - Wire threaded inserts with tang with free running thread (~DIN 8140 A; AMECOIL® SR), stainless steel A2
Bill of material
BN 910 1372076 wire thread insert A M8x8
BNARTNR
Identification
1372076
1372076
BNNORM1
~DIN 8140 A
BNNORM2
AMECOIL® SR
BNMAT
Material
INOX A2
D
Thread diameter
8.000
8.000
mm
D1
Core thread diameter
6.647
6.647
mm
P
Threaded pitch
1.250
1.250
mm
L1
Length
8.000
8.000
mm
AZW
Number of windings
4.700
4.700
mm
DA
Outer diameter max.
10.100
10.100
mm
D2
Diameter
8.400
8.400
mm
L3
Length min.
14.200
14.200
mm
GW
Mounting thread according to DIN 8140-2
EG M8
EG M8
L4
Length
8.000
8.000
mm
L2
Length
6.750
6.750
mm
L6
Length
6.200
6.200
mm
L5
Length
0.3 to 0.9
0.3 to 0.9
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청