Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 22262 - Cable glands
Nomenclature
3691128
BNARTNR
Numéro d'article
ARTNR
Article No.
A
Size
mm
DI
Hole
mm
T
Thickness
mm
C
Clamping range
mm
SW1
Wrench size
mm
SW2
Wrench size
mm
EK1
Across corners
mm
H
Height
mm
STGEW
Unit weight
g
MATK
Material body
PA6 V-2
MATB
Fastening nut material
PA6 GF30
MATF
Color
MATDA
Material sealing ring outer
CR/NBR
MATDI
Material sealing ring inner
TPE/TPS
MATFD
Shaped sealing ring material
NBR/PTFE
PACK
Packaging Unit
PCS
IP68
Protection grade
IP68 (5 bar / 30 min)
TEMPV
Temperature range
-20 °C
TEMPH
Temperature range
100 °C
NORM1
Test standard EN 62444
CE
NORM
Test standard BS 62444
UKCA
CTN
Customs number
39269097
BNMAT
Werkstoff
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés