Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
3687690 - Housings AL
Bill of material
3687690
BNARTNR
Order number
3687690
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
AL 1506-3
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
15000401
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
EF002169
Werkstoff
Aluminium
EF000007
Colour
Grey
EF000116
RAL-number
7001
EF000008
Width
150
EF000040
Länge
64
EF000049
Height
34
BNMAT
Werkstoff
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей