Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48624 - Hex top lock nuts, Coarse thread, Steel, Grade C, Zinc Plated Yellow Chromated (IFI 100-107)
Bill of material
BN 48624 3444553 hex top lock nut 3/8
BNARTNR
Identification
BNNORM1
IFI 100-107
BNMAT
Material
Steel
BNQUALITY
Quality
Grade C
BNSURFACE
Surface
Zinc Plated Yellow Chromated
NS
Nominal Size
TT
Thread Type
TYPE
Thread Type
UNC
F
Width Across Flats
Дюйм
G
Width Across Corners - Max.
Дюйм
H
Thickness - Max.
Дюйм
K
Dia of Bearing Surface - Max.
Дюйм
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей