Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
R537 - COMPLETE "SEALED" 5 WAY TERMINAL BLOCK
Stückliste
R537126M20.P01
CODE
Art.
MIS01
A
108.5 mm
MIS02
B
144 mm
MIS03
H
67.5 mm
MIS04
h
54.5 mm
MIS05
d
36 mm
MIS06
a
75 mm
MIS07
b
63 mm
MIS08
c
120.5 mm
MIS09
e
30 mm
MIS10
d1
mm
MIS11
d2
5 mm
MIS12
d3
M04 mm
MIS13
d4
6 mm
MIS14
d5
3.5 mm
MIS15
d6
18.5 mm
MIS16
Weight
345 gr
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen