Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Boteco
Descrição:
R554 - WESCOT SPINDLE GUARD
Lista de peças
R554170.T01
CODE
Art.
R554170.T01
MIS01
H
80 mm
MIS02
D
88 mm
MIS03
d
79.5 mm
MIS04
L
170 mm
MIS05
I
142 mm
MIS06
A
7 mm
MIS07
B
15 mm
MIS08
E
12.5 mm
MIS09
F
42 mm
MIS10
G
20 deg
MIS11
C
46 mm
MIS12
h
8 mm
MIS13
h1
72 mm
MIS14
h2
75.5 mm
MIS15
d1
30 mm
MIS16
Weight
120 gr
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD