hand dryer acorp 2905 2873 2905 2873
Bradley
Washroom Accessories
Hand Dryers
2905-2873 Dryer
Powered by
CAD모델 선택
{bradley/washroom_accessories/hand_dryers/2905_2873_dryer/hand_dryer_acorp_2905_2873.prj},{NB=Washroom_Accessories - Hand_Dryers - 2905_2873_dryer - hand_dryer_acorp_2905_2873 - hand_dryer_acorp_2905_2873_2905_2873},{PERCENTAGEOFRECYCLEDCONTENT=0.000},{VOLTAGE=120.000},{FREQUENCY=60.000},{CONSUMPTION=13.600},{APPARENTLOAD=0.000},{DEFAULTELEVATION=48.000},{NOMINALAIRFLOW=194.000},{EFFECTIVEAIRFLOW=166.000},{WIDTH=10.062},{HEIGHT=11.875},{DEPTH=5.500},{NAME=hand_dryer_acorp_2905_2873_2905_2873},{INAME=hand_dryer_acorp_2905_2873_2905_2873},{RFAFILE=hand_dryer_acorp_2905_2873},{SHA256=qPXn9bsN7S2HrMGcA9MjBHIPa/7igCCC3+S9ZAs4dNg=},{VARIANTNAME=2905-2873},{LEEDCREDIT=n/a},{COMPLIESTONAFTA=n/a},{BUYAMERICANACT=No},{NOMINALPOWER=1,640 W (2.2hp)},{MOTOR=1/5hp (140W)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bradley
Description
Hand Dryer Acorp 2905-2873
Bill of material
hand_dryer_acorp_2905_2873_2905_2873
VARIANTNAME
2905-2873
2905-2873
PERCENTAGEOFRECYCLEDCONTENT
Percentage of Recycled Content
0.000
LEEDCREDIT
LEED Credit
n/a
COMPLIESTONAFTA
Complies to NAFTA
n/a
BUYAMERICANACT
Buy American Act
No
VOLTAGE
Voltage
120.000
120.000
NOMINALPOWER
Nominal Power
1,640 W (2.2hp)
MOTOR
Motor
1/5hp (140W)
INSULATION
Insulation
Grounding Required
HEATINGELEMENT
Heating Element
1,500 W (2hp)
FREQUENCY
Frequency
60.000
60.000
CONSUMPTION
Consumption
13.600
13.600
APPARENTLOAD
Apparent Load
0.000
DEFAULTELEVATION
Default Elevation
48.000
TEMPERATUREAT4DISTANCE70F
Temperature (At 4" distance 70°F)
125.6°F (52°C)
RPM
3.3
NOMINALAIRFLOW
Nominal Airflow
194.000
NOISELEVELAT79
Noise Level at 79"
60dB
EFFECTIVEAIRFLOW
Effective Air Flow
166.000
DRYINGTIME
Drying Time
38 seconds
AIRSPEED
Airspeed
4,181 LFM
WIDTH
Width
10.062
HEIGHT
Height
11.875
DEPTH
Depth
5.500
WARRANTYINFORMATION
Warranty Information
Sensors 1 year, motor brushes 3 years, all other components 10 years.
VERSION
Version
2.0
URL
http://www.bradleycorp.com/
SPECIFICATIONSURL
Specifications URL
http://www.bradleycorp.com/3partspec
PRODUCTTECHDATAURLENGLISH
Product Tech Data URL - English
http://bradleycorp.com/download/1861/8257.pdf
OMNICLASSTABLE23TITLE
OmniClass Table 23 Title
Hand and Hair Dryers
OMNICLASSTABLE23NUMBER
OmniClass Table 23 Number
23-31 25 15
OMNICLASSTABLE21TITLE
OmniClass Table 21 Title
Toilet, Bath, and Laundry Accessories
OMNICLASSTABLE21NUMBER
OmniClass Table 21 Number
21-03 10 90 40
MODEL
Model
2905-2873
2905-2873
MASTERFORMATTITLE
MasterFormat Title
Toilet, Bath, and Laundry Accessories
MASTERFORMATNUMBER
MasterFormat Number
10 28 00
MANUFACTURER
Manufacturer
Bradley Corporation
INDUSTRYSTANDARDS
Industry Standards
UL 499/CSA C22.2
UL 499/CSA C22.2
FIRERATING
Fire Rating
n/a
DESCRIPTION
Description
Sensor Operated Warm Air Hand Dryer
COPYRIGHT
Copyright
This Model Data is Property of Bradley Corporation
ASSEMBLYCODE
Assembly Code
C1030200
ADACOMPLIANT
ADA Compliant
Yes
TYPECOMMENTS
Type Comments
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청