피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Brennan Industries
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Brennan Industries
3300-61-20-20
Brennan Industries
Flange Fittings and Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{brennan/flange_fitting_and_accessories/3300_61.prj},{NB=3300-61-20-20},{DN=20},{TS=1 1/4},{FS=20},{MAT=Steel}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Brennan Industries
Description
3300-61 - Tube Braze Flange Head Connector - Code 61 (O-Ring Face)
Bill of material
3300-61-20-20
PN
Part Number
3300-61-20-20
3300-61-20-20
TS
Tube Size
1 1/4
1 1/4
인치
FS
Flange Size
1 1/4
1 1/4
인치
A
2.000
2.000
인치
B
1.125
1.125
인치
C
1.700
1.700
인치
D
0.315
0.315
인치
E
0.560
0.560
인치
F
F (+.003/-.001)
1.252
1.252
인치
G
0.375
0.375
인치
H
1.750
1.750
인치
MAT
Material
Steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1914-61 - Connector Plate - Code 61
Brennan Industries
26.01.2021
FS0403 - BORE-MFS Straight
Brennan Industries
28.01.2021
1937-61 - Flat Socket Block Tube Code 61 (O-Ring Face)
Brennan Industries
28.01.2021
0319 - JIC Tube Sleeve
Brennan Industries
28.01.2021
0318 - JIC Tube Nut
Brennan Industries
28.01.2021
3301-61 - Tube Braze Flange Head Connector - Code 61 (Flat Face)
Brennan Industries
26.01.2021
1710 - MB-FLANGE Straight
Brennan Industries
26.01.2021
LKB Manual 2-Inch - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
Metric Design
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
3300-62 - Tube Braze Flange Head Connector - Code 62 (O-Ring Face)
Brennan Industries
28.01.2021
1904-61 - Captive Flange - Code 61 (Tapped Holes)
Brennan Industries
20.03.2018
Baureihe HIR
GETOtec
19.04.2021
LKB Manual obsolete - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
A.4MACML - MACON MALES TO WELD Stainless steel 316
FG INOX
16.02.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청