Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
BRÖTJE
Description
FK 26 W B - Wannenkollektor
Bill of material
BRÖTJE FK 26 W B_300
BESTNR
Designation
807227
BES
Beschreibung
FK 26 W B
LOD
Detaillierungsgrad
PDF
Product data sheet
solar_fk.pdf
LINKWWW
Link zur website
https://www.broetje.de
CS
Zertifikate
B
Breite
1241 mm
H
Höhe
2080 mm
T
Tiefe
96 mm
G
Gewicht
40.5 kg
AS
Anschlüsse Solarkollektoren
4 Schnellverbinder
WTF
Wärmeträgerflüssigkeit
WTF-H
KF
Konversionsfaktor η0
0.789
WDK1
Wärmedurchgangskoeffizient k1
3.545 W/(m2*K)
WDK2
Wärmedurchgangskoeffizient k2
0.0169 W/(m2*K2)
KB
Kollektor-Bruttofläche AG
2.59 m^2
KA
Kollektor-Aperturfläche Aa
2.30 m^2
KAF
Kollektor-Absorberfläche
2.30 m^2
WI
Wärmeträgerinhalt
1.40 l
MAXT
Max. Stillstandstemperatur
210 °C
MAXBS
Max. zul. Betriebsüberdruck Solarkollektoren
10 bar
JEW
Jährlicher Ertrag Würzburg 50 °C
1088 kWh
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models