Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Camozzi
Beschreibung
Verschraubungen Mod. d2220
Stückliste
D2220 M12X1.5-C1
MOD
Mod.
D
mm
B
C1
E
22.5 mm
F
21.0 mm
G
22.000 mm
H
10.5 mm
M
18.5 mm
SW
20.000 mm
INFO
Infotext
Information
Infotext
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen