Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Raccordi Mod. 6501 4 - M5
Lista materiale
6501 4-M5
MOD
Mod.
6501 4-M5
A
4 mm
D
M5
C
3.5 mm
E
6.0 mm
F
9 mm
H
4 mm
M
17.5 mm
SW
8 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD