Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Camozzi
Popis
Proporcionální ventil řady AP - 16mm
Kusovník
AP-6210-DR2-GPH
SERIE
Série
AP
CORPO
Typ těla
6 = velikost 16 mm
NUMEROVIE
Number of ways
2 = 2 cesty
FUNZIONE
Funkce
1 = NC
CONNESSIONI
Připojení
DIAMETRO
Jmenovitý průměr
mm
MATERIALE
Seals material
MATERIALECORPO
Materiál těla
MATERIALEBOBINA
Encapsulating material
DIMENSBOBINA
Dimensions of the solenoid
mm
TENSIONE
Solenoid voltage
V DC
ORIENTAMENTO
Coil orientation
VERSIONE
Verze
KV
Kv
0.300 l/min
PMAX
Max pressure
10.000 bar
PORTATA
Max flow
43.000 Nl/min
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model