Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caprari
Description
E4X - Submersible Electric Pumps
Bill of material
E4XED25/6+MC405-8V
CONS
Construction type
HNUM
Hydraulic identification num.
STAGES
Number of stages
MOTSERIES
Motor Series
MC
AXLOAD
Axial load
SVOL
Special voltage
MOTDN
Motor diameter
4
MOTP
Nominal power (CV)
PHASE1
Single-Phase
ELCON
Connection voltage
8
FREQ
Frequency
V-50 Hz
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей