Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
70 Series Dual Flanged Wheel Casters Standards - Flanged Wheel Casters
Bill of material
70-06201-19-2
PN
Reference Number
70-06201-19-2
BEARCAP
Capacity
3500 lbs
SERIES
Series
70
CT
Caster Type
Dual Flanged
WD
Dia.
6.00 Дюйм
WW
Width
2.13 Дюйм
WT
Material
Dual Flanged Cast Iron
OH
OAH
8.00 Дюйм
BRNG
Bearing
WGHT
Wt.
38 lb
C
C Flange Dia.
7.25 Дюйм
D
D Width Over Flanges
3.00 Дюйм
E
E Wheel Hub Length
3.25 Дюйм
XTPS
X Top Plate Size
5.00 Дюйм
YTPS
Y Top Plate Size
7.25 Дюйм
XBHS
X Bolt Hole Spacing
3.375 Дюйм
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
5.25 Дюйм
XST
X Slotted to
4.125 Дюйм
YST
Y Slotted to
6.125 Дюйм
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей