Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
CHANTO AIR HYDRAULICS
Description
TM-5H - TM-5H Hose nipple (miniature)
Bill of material
TM-5H-4
MODEL
Model
D
9 mm
A
8.5 mm
B
9 mm
E
8 mm
F
17 mm
D1
d
mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD