您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
QA認證資訊
目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
TB25x25
CHELIC
空压气缸
导杆气缸
导杆薄型气缸
TB(U) 导杆薄形气缸
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/cylinder/guide_cylinder/twin_guide_jig_cylinder/tb_u_series/tb_u_asmtab.prj},{NB=TB25x25(0)},{MODEL=T},{GT=B},{GLT=},{BORE=25},{STROKE=25},{SWT=},{NOS=},{POS=0},{A1=24},{B=44},{C=66},{D=20},{D1=16},{D2=12},{HSW=M6x1.0Px20L},{A2=48},{EX=69.0},{FX=135.0},{GX=25},{HX=58},{KX=6.5},{MX=M10x1.25P},{NX=M8x1.25P},{PX=38.0},{RX=15},{TX=104.0},{PPATH=assemblies/tb_u_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
CHELIC
描述
TB(U) - 导杆薄气缸
明细表
TB25x25
MODEL
机种式样
T: 导杆薄气缸
TA:行程可调气缸
TR:回程可调气缸
T: 导杆薄气缸
TA:行程可调气缸
TR:回程可调气缸
GT
导杆缸轴承种类
B: 铁弗龙轴承
U: 线性轴承
B: 铁弗龙轴承
U: 线性轴承
GLT
导杆薄型气缸
无记号:标准型导杆
L: 加长型导杆(前后端都加轴承)
无记号:标准型导杆
L: 加长型导杆(前后端都加轴承)
BORE
气缸内径
25
25
mm
STROKE
气缸行程
25
50
75
100
125
150
175
200
25
50
75
100
125
150
175
200
mm
SWT
感应器装置
空白: 不带感应器
SD: CS-9D
SB: CS-9B
空白: 不带感应器
SD: CS-9D
SB: CS-9B
NOS
感应器数量
无记号: 无
无记号: 无
POS
活塞杆位置
mm
Enter value for POS
活塞杆位置
mm
cm
inch
ft
確定
A
-
mm
E
-
mm
F
-
mm
G
-
mm
H
-
mm
K
-
mm
L
-
mm
M
-
N
-
P
-
mm
R
-
mm
T
-
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求