Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHELIC
Description
EZTH870-G - Ball Screw Drive
Bill of material
EZTH870-G1-100-200-M-C-001
MODEL
EZTH870
C
Combination
G - Gantry
CD
Combination Direction
SX
X Stroke
mm
输入参数值: SX
X Stroke
mm
cm
inch
ft
POSX
X Position
mm
输入参数值: POSX
X Position
mm
cm
inch
ft
SY
Y Stroke
mm
输入参数值: SY
Y Stroke
mm
cm
inch
ft
POSY
Y Position
mm
输入参数值: POSY
Y Position
mm
cm
inch
ft
MB
Motor Brand
DM
Delivery Method
L
Length
690 mm
A
Length
100 mm
M
Number Of Spaces
1
N
Number Of Holes
6
MSX
Maximum Speed X
1250 mm/s
H
Height
858 mm
MSY
Maximum Speed Y
1000 mm/s
P
Length
300 mm
B
Length
200 mm
J
Number Of Spaces
0 mm
K
Number Of Holes
4 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型