您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
Flanges DN65-PN63 MF GB/T 9115.2-2000
Chinese Manufacturers
亨通法兰
gb9115.2-2000
pn6.3mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.2-2000/pn6.3mpa/gb9115.2-2000pn6.3mpamf.prj},{NB=Flanges DN65-PN63 MF GB/T 9115.2-2000},{IDNR=},{DN=65},{A=76.1},{AII=76},{DD=205},{K=160},{L=22},{N=8},{M=M20},{D=118},{X=109},{Y=110},{F1=4.0},{F2=3.0},{C=26},{H=68},{NN=98},{NNII=98},{S=6.0},{H1=12},{R=6},{PPATH=gb9115.2-2000pn6.3mf.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 17
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB/T 9115.2-2000 PN63 MF - 凹凸面对焊钢制管法兰
明细表
法兰 DN.65-PN63 MF GB/T 9115.2-2000
IDNR
Ident number
DN
公称通径
65
65
mm
A
钢管外径,系列I
76.1
76.1
mm
AII
钢管外径,系列II
76
76
mm
DD
法兰外径DD
205
205
mm
K
螺栓孔中心圆直径
160
160
mm
L
螺栓孔径
22
22
mm
N
amount of bolt
8
8
mm
M
螺纹规格
M20
M20
D
密封面
118
118
mm
X
密封面
109
109
mm
Y
密封面
110
110
mm
F1
密封面
4.0
4.0
mm
F2
密封面
3.0
3.0
mm
C
法兰厚度
26
26
mm
H
法兰高度
68
68
mm
NN
法兰颈部直径,系列I
98
98
NNII
法兰颈部直径,系列II
98
98
mm
S
法兰颈部直径
6.0
6.0
mm
H1
法兰颈部直径
12
12
mm
R
法兰颈部直径
6
6
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求