HG/T 20592 Flange PL100-40 RF
Chinese Manufacturers
hg
Steel pipe flanges
PN designated
Plate flat welding flange
PN40
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hg/steel_pipe_flanges/pn_designated/plate_flat_welding_flange/pn_40/hg_t_20592_2009_pl_pn40_rf.prj},{NB=HG/T 20592-2009 Flange PL100-40 RF},{CNSNN=HG/T 20592-2009},{DN=100},{PN=40},{A1=A},{D=235},{K=190},{L=22},{N=8},{TH=M20},{C=26},{B=6},{SST=RF : Raised face},{DD=158},{F1=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
HG/T 20592-2009 PL PN40 RF - Plate flat welding flange
Bill of material
HG/T 20592 Flange PL100-40 RF
DN
Nominal size
100
100
mm
PN
Nominal pressure
40
bar
A1
Outer diameter of steel pipe
A : 114.3
B : 108
A : 114.3
B : 108
D
Flange outer diameter
235
235
mm
K
Center circle diameter of bolt hole
190
190
mm
L
Bolt hole diameter
22
22
mm
N
Number of bolt holes
8
8
TH
Bolt
M20
M20
C
thickness
26
26
mm
B1
Flange inner diameter
A : 116
A : 116
B
Groove width
6
6
mm
SST
Sealing surface type
RF : Raised face
DD
d
158
158
mm
F1
f1
2
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청