Flanges DN25-PN260 T GB/T 9116.3-2000
Chinese Manufacturers
JXFL
gb9116.3-2000
pn26.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/jxfl/gb9116.3-2000/pn26.0mpa/gb9116.3-2000pn26.0mpat.prj},{NB=Flanges DN25-PN260 T GB/T 9116.3-2000},{IDNR=},{DN=25},{A=33.7},{DD=150},{K=101.5},{L=26.0},{N=4},{M=M24},{D=62},{X=51.0},{Y=52.5},{Z=36.5},{W=38.0},{F1=7},{F2=5},{C=29.0},{H=41},{NN=52},{B=34.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB/T 9116.3-2000 PN260 T - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with tongue and groove face
Bill of material
Flanges DN25-PN260 T GB/T 9116.3-2000
IDNR
Ident number
DN
dia. of nominal
25
25
mm
A
outer dia. of steel tube
33.7
33.7
mm
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
150
150
mm
K
dia. of newel
101.5
101.5
mm
L
dia. of bolt
26.0
26.0
mm
N
amount of bolt
4
4
mm
M
bolt standard
M24
M24
D
hermetic face
62
62
mm
X
hermetic face
51.0
51.0
mm
Y
hermetic face
52.5
52.5
mm
Z
hermetic face
36.5
36.5
mm
W
hermetic face
38.0
38.0
mm
F1
hermetic face
7
mm
F2
hermetic face
5
mm
C
thickness of flanges
29.0
29.0
mm
H
height of flanges
41
41
mm
NN
neck of flanges
52
52
B
inner dia. of flanges;when DN>300 B is confirmed by user.
34.5
34.5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청