피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SCA2-B-00-50-B25-T0H-R-B25-T0H-R
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
셀렉스 실린더 SCA2
SCA2-B-복동/배합형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/sca2_series/sca2-b/sca2-b_with_switch_asmtab.prj},{NB=SCA2-B-00-50-B25-T0H-R-B25-T0H-R (0-0-41)},{TYPE=SCA2-B},{MA=00},{BORE=50},{PTT1=},{STROKE1=25},{CUS1=B},{SWM1=T0},{LWD1=H},{LWT1=},{LWL1=},{SWO1=},{SWP1=R},{PTT2=},{CUS2=B},{STROKE2=25},{SWM2=T0},{LWD2=H},{LWT2=},{LWL2=},{SWO2=},{SWP2=R},{OPTBLWS=},{OPTPRM=},{OPTCNP=},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{ACC2=},{POS1=0},{POS2=0},{INFOTEXT=Product Info },{PPATH=sca2-b_parts/sca2-b_l_asmtpl.prj},{A=28},{B=27},{C=26},{D=20},{E=9},{F=0},{DA=M8},{EE=Rc3/8},{G=28},{J=38},{K=66},{KK=M18 x 1.5},{L=41.000},{LX=[41:43.5]},{LL=101},{MM=20},{Q=14},{SD=48},{SF=341},{T=11},{V=20.5},{WF=37},{XF=65}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
스위치 부착 SCA2-B
BOM
SCA2-B-00-50-B25-T0H-R-B25-T0H-R
TYPE
기종 형번
SCA2-B
MA
취부 형식
00: 기본형
LB: 축 방향 풋형
FA: 로드 측 플랜지형
TA: 로드 측 트러니언형
TB: 헤드 측 트러니언형
TD: 로드 트러니언 타공식(φ40은 선정 불가능)
TE: 헤드 트러니언 타공식(φ40은 선정 불가)
00: 기본형
LB: 축 방향 풋형
FA: 로드 측 플랜지형
TA: 로드 측 트러니언형
TB: 헤드 측 트러니언형
TD: 로드 트러니언 타공식(φ40은 선정 불가능)
TE: 헤드 트러니언 타공식(φ40은 선정 불가)
BORE
튜브 내경
50
50
mm
PTT1
배관 나사 종류1
기호 없음: Rc 나사
N: NPT 나사(수주 생산품)
G: G 나사(수주 생산품)
기호 없음: Rc 나사
N: NPT 나사(수주 생산품)
G: G 나사(수주 생산품)
STROKE1
실린더1 스트로크
mm
값 입력 STROKE1
실린더1 스트로크
mm
cm
inch
ft
확인
CUS1
실린더1 쿠션
B: 양측 쿠션 부착
R: 로드 측 쿠션 부착
H: 헤드 측 쿠션 부착
N: 쿠션 없음
B: 양측 쿠션 부착
R: 로드 측 쿠션 부착
H: 헤드 측 쿠션 부착
N: 쿠션 없음
SWM1
실린더1 스위치 형번
T0: 유접점, 1색 표시식, 2선
T5: 유접점, 표시등 없음, 2선
T8: 유접점, 1색 표시식, 2선
T1: 무접점, 1색 표시식, 2선
T2: 무접점, 1색 표시식, 2선
T3: 무접점, 1색 표시식, 3선
T2Y: 무접점, 2색 표시식, 2선
T3Y: 무접점, 2색 표시식, 3선
T3P: 무접점, 1색 표시식, 3선
T2W: 무접점, 2색 표시식, 2선
T3W: 무접점, 2색 표시식, 3선
T2YD: 무접점, 2색 표시식 교류자계용, 2선
T2YDT: 무접점, 2색 표시식 교류자계용, 2선
T2J: 무접점, 1색 표시식 오프 딜레이 타입, 2선
T2WL: 무접점, 2색 표시식, 2선
T0Y: 유접점, 강자계 2색 표시식, 2선
T0: 유접점, 1색 표시식, 2선
T5: 유접점, 표시등 없음, 2선
T8: 유접점, 1색 표시식, 2선
T1: 무접점, 1색 표시식, 2선
T2: 무접점, 1색 표시식, 2선
T3: 무접점, 1색 표시식, 3선
T2Y: 무접점, 2색 표시식, 2선
T3Y: 무접점, 2색 표시식, 3선
T3P: 무접점, 1색 표시식, 3선
T2W: 무접점, 2색 표시식, 2선
T3W: 무접점, 2색 표시식, 3선
T2YD: 무접점, 2색 표시식 교류자계용, 2선
T2YDT: 무접점, 2색 표시식 교류자계용, 2선
T2J: 무접점, 1색 표시식 오프 딜레이 타입, 2선
T2WL: 무접점, 2색 표시식, 2선
T0Y: 유접점, 강자계 2색 표시식, 2선
LWD1
실린더1 리드선 방향
H: 스트레이트 타입
V: L자 타입
H: 스트레이트 타입
V: L자 타입
LWT1
리드선 종류
기호 없음: 없음
기호 없음: 없음
LWL1
실린더1 리드선 길이
기호 없음: 1m(표준)
3: 3m(옵션)
5: 5m(옵션)
기호 없음: 1m(표준)
3: 3m(옵션)
5: 5m(옵션)
SWO1
스위치 옵션
기호 없음: 없음
기호 없음: 없음
SWP1
실린더1 스위치 수
R: 로드 측 1개 부착
H: 헤드 측 1개 부착
D: 2개 부착
R: 로드 측 1개 부착
H: 헤드 측 1개 부착
D: 2개 부착
PTT2
배관 나사 종류2
기호 없음: Rc 나사
N: NPT 나사(수주 생산품)
G: G 나사(수주 생산품)
기호 없음: Rc 나사
N: NPT 나사(수주 생산품)
G: G 나사(수주 생산품)
CUS2
실린더2 쿠션
B: 양측 쿠션 부착
R: 로드 측 쿠션 부착
H: 헤드 측 쿠션 부착
N: 쿠션 없음
B: 양측 쿠션 부착
R: 로드 측 쿠션 부착
H: 헤드 측 쿠션 부착
N: 쿠션 없음
STROKE2
실린더2 스트로크
mm
값 입력 STROKE2
실린더2 스트로크
mm
cm
inch
ft
확인
SWM2
실린더2 스위치 형번
T0: 유접점, 1색 표시식, 2선
T5: 유접점, 표시등 없음, 2선
T8: 유접점, 1색 표시식, 2선
T1: 무접점, 1색 표시식, 2선
T2: 무접점, 1색 표시식, 2선
T3: 무접점, 1색 표시식, 3선
T2Y: 무접점, 2색 표시식, 2선
T3Y: 무접점, 2색 표시식, 3선
T3P: 무접점, 1색 표시식, 3선
T2W: 무접점, 2색 표시식, 2선
T3W: 무접점, 2색 표시식, 3선
T2YD: 무접점, 2색 표시식 교류자계용, 2선
T2YDT: 무접점, 2색 표시식 교류자계용, 2선
T2J: 무접점, 1색 표시식 오프 딜레이 타입, 2선
T2WL: 무접점, 2색 표시식, 2선
T0Y: 유접점, 강자계 2색 표시식, 2선
T0: 유접점, 1색 표시식, 2선
T5: 유접점, 표시등 없음, 2선
T8: 유접점, 1색 표시식, 2선
T1: 무접점, 1색 표시식, 2선
T2: 무접점, 1색 표시식, 2선
T3: 무접점, 1색 표시식, 3선
T2Y: 무접점, 2색 표시식, 2선
T3Y: 무접점, 2색 표시식, 3선
T3P: 무접점, 1색 표시식, 3선
T2W: 무접점, 2색 표시식, 2선
T3W: 무접점, 2색 표시식, 3선
T2YD: 무접점, 2색 표시식 교류자계용, 2선
T2YDT: 무접점, 2색 표시식 교류자계용, 2선
T2J: 무접점, 1색 표시식 오프 딜레이 타입, 2선
T2WL: 무접점, 2색 표시식, 2선
T0Y: 유접점, 강자계 2색 표시식, 2선
LWD2
실린더2 리드선 방향
H: 스트레이트 타입
V: L자 타입
H: 스트레이트 타입
V: L자 타입
LWT2
리드선 종류
기호 없음: 없음
기호 없음: 없음
LWL2
실린더2 리드선 길이
기호 없음: 1m(표준)
3: 3m(옵션)
5: 5m(옵션)
기호 없음: 1m(표준)
3: 3m(옵션)
5: 5m(옵션)
SWO2
스위치 옵션
기호 없음: 없음
기호 없음: 없음
SWP2
실린더2 스위치 수
R: 로드 측 1개 부착
H: 헤드 측 1개 부착
D: 2개 부착
R: 로드 측 1개 부착
H: 헤드 측 1개 부착
D: 2개 부착
OPTPRM
옵션 피스톤 로드 재질
기호 없음: 없음
M: 피스톤 로드 재질(스테인리스)
기호 없음: 없음
M: 피스톤 로드 재질(스테인리스)
OPTCNP
옵션 쿠션 니들 위치
기호 없음: 쿠션 니들 위치 R(표준)
S: 쿠션 니들 위치 S
T: 쿠션 니들 위치 T
기호 없음: 쿠션 니들 위치 R(표준)
S: 쿠션 니들 위치 S
T: 쿠션 니들 위치 T
OPTCOPPTFE
옵션 논퍼플
기호 없음: 없음
P6: 논퍼플(수주 생산품)
기호 없음: 없음
P6: 논퍼플(수주 생산품)
mm
ACC1
부속품
기호 없음: 없음
I: 1산 너클
Y: 2산 너클(핀과 스냅링 첨부)
기호 없음: 없음
I: 1산 너클
Y: 2산 너클(핀과 스냅링 첨부)
ACC2
부속품
기호 없음: 없음
기호 없음: 없음
POS1
실린더1 피스톤 로드 위치
mm
값 입력 POS1
실린더1 피스톤 로드 위치
mm
cm
inch
ft
확인
POS2
실린더2 피스톤 로드 위치
mm
값 입력 POS2
실린더2 피스톤 로드 위치
mm
cm
inch
ft
확인
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청