Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
SCA2-G with switch
Bill of material
SCA2-G-00-50B-25-T0H-R
TYPE
Model No.
SCA2-G
MA
Mounting
BORE
Bore size
mm
PTT
Port thread
CUS
Cushion
STROKE
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
SWM
Switch model No.
LWD
Lead wire direction
LWT
Lead wire
LWL
Lead wire length
SWO
Switch option
SWP
Switch quantity
OPTPRM
Option: piston rod material
OPTCNP
Option: cushion needle position
OPTCOPPTFE
Option: Copper and PTFE free
ACC1
Accessory
ACC2
Accessory
POS
Piston rod position
mm
Введите значение для POS
Piston rod position
mm
cm
inch
ft
INFOTEXT
Product information
Product information
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
STROKEMAX
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей