您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCS2-LH-00-160B-50-T0H-R-S092
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
SELEX氣缸 SCS2
SCS2-H - 複動/低油壓型
Powered by
Wybór modelu CAD
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scs2_series_common/scs2-h/scs2_lh_asmtab.prj},{NB=SCS2-LH-00-160B-50-T0H-R-S092(0)},{TYPE=SCS2-LH},{MA=-00},{BORE=160},{PTT=},{CUS=B},{STROKE=50},{SWM=T0},{SLD=H},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{SWP=R},{OPT1=},{OPT2=},{OPT3=},{OPT4=},{OPT5=},{CUSTOMC=-S092},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{A=56},{B=55},{C=53},{D=M16 x 1.5},{DM=16},{DP=1.5},{EE=Rc3/4},{EEM=26.441},{GA=34.5},{GB=34.5},{J=62},{K=177},{KK=M36 x 1.5},{KKM=36},{KKP=1.5},{L=96.5~101},{MM=40},{MN=16},{MO=36},{N=142},{P=15},{QA=17},{QB=17},{T=21},{U=19},{V=48.0},{WF=71},{YI=3.5},{PPATH=assemblies/scs2_lh_asmtpl.prj}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Dodaj do porównania
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
帶開關 SCS2-LH
明細表
SCS2-LH-00-160B-50-T0H-R-S092
TYPE
機種型號
SCS2-LH
MA
安裝型式
00 : 基本型
LB : 軸向腳架型
FA : 活塞桿側法蘭型
FB : 頭蓋側法蘭型
CA : 一山吊耳型
CB : 二山吊耳型 (添附插銷及止環)
TC : 中間耳軸型
TA : 活塞桿側耳軸型
TB : 頭蓋側耳軸型
00 : 基本型
LB : 軸向腳架型
FA : 活塞桿側法蘭型
FB : 頭蓋側法蘭型
CA : 一山吊耳型
CB : 二山吊耳型 (添附插銷及止環)
TC : 中間耳軸型
TA : 活塞桿側耳軸型
TB : 頭蓋側耳軸型
BORE
氣缸內徑
160
160
mm
PTT
配管螺牙種類
無記號 : Rc螺牙
N : NPT螺牙 (接單生產)
G : G螺牙 (接單生產)
無記號 : Rc螺牙
N : NPT螺牙 (接單生產)
G : G螺牙 (接單生產)
CUS
緩衝
B : 附兩側緩衝
R : 附活塞桿側緩衝
H : 附頭蓋側緩衝
N : 無緩衝
B : 附兩側緩衝
R : 附活塞桿側緩衝
H : 附頭蓋側緩衝
N : 無緩衝
STROKE
行程
mm
Enter value for STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
&OK
SWM
開關型號
T0 : 有接點, 單色顯示方式, 2線
T5 : 有接點, 無顯示燈, 2缐
T8 : 有接點, 單色顯示方式, 2缐
T1 : 無接點, 單色顯示方式, 2缐
T2 : 無接點, 單色顯示方式, 2缐
T3 : 無接點, 單色顯示方式, 3缐
T3P : 無接點, 單色顯示方式, 3缐
T2W : 無接點, 雙色顯示式, 2缐
T2Y : 無接點, 雙色顯示式, 2缐
T3W : 無接點, 雙色顯示式, 3缐
T3Y : 無接點, 雙色顯示式, 3缐
T2J : 無接點, 單色顯示方式斷電延遲型, 2缐
T2YD : 無接點, 強磁場開關, 2線
T2YDT : 無接點, 強磁場開關, 2線
T0Y : 有接點, 帶磁環境用開關, 2線
T2WL : 無接點, 雙色顯示式, 2線
T0 : 有接點, 單色顯示方式, 2線
T5 : 有接點, 無顯示燈, 2缐
T8 : 有接點, 單色顯示方式, 2缐
T1 : 無接點, 單色顯示方式, 2缐
T2 : 無接點, 單色顯示方式, 2缐
T3 : 無接點, 單色顯示方式, 3缐
T3P : 無接點, 單色顯示方式, 3缐
T2W : 無接點, 雙色顯示式, 2缐
T2Y : 無接點, 雙色顯示式, 2缐
T3W : 無接點, 雙色顯示式, 3缐
T3Y : 無接點, 雙色顯示式, 3缐
T2J : 無接點, 單色顯示方式斷電延遲型, 2缐
T2YD : 無接點, 強磁場開關, 2線
T2YDT : 無接點, 強磁場開關, 2線
T0Y : 有接點, 帶磁環境用開關, 2線
T2WL : 無接點, 雙色顯示式, 2線
SLD
導線方向
H : 導線直型
V : 導線L型
H : 導線直型
V : 導線L型
LWT
導線種類
無記號 : 無
無記號 : 無
LWL
導線長度
無記號 : 1m (標準)
3 : 3m (選購品)
5 : 5m (選購品)
無記號 : 1m (標準)
3 : 3m (選購品)
5 : 5m (選購品)
SWO
開關選購品
無記號 : 無
無記號 : 無
SWP
開關數量
R : 活塞桿側附1個
H : 頭蓋側附1個
D : 附2個
R : 活塞桿側附1個
H : 頭蓋側附1個
D : 附2個
OPT1
選購品
無
C2 : 緩衝部附逆止閥
無
C2 : 緩衝部附逆止閥
OPT2
選購品
無
J : 防塵套 (最高環境溫度 100℃, 瞬間最高溫度 200℃)
L : 防塵套 (最高環境溫度 250℃, 瞬間最高溫度 400℃)
無
J : 防塵套 (最高環境溫度 100℃, 瞬間最高溫度 200℃)
L : 防塵套 (最高環境溫度 250℃, 瞬間最高溫度 400℃)
OPT3
選購品
無
M : 活塞桿材質 (不鏽鋼)
無
M : 活塞桿材質 (不鏽鋼)
OPT4
選購品
無記號 : 緩衝針閥位置 標準
R : 緩衝針閥位置 R
S : 緩衝針閥位置 S
T : 緩衝針閥位置 T
無記號 : 緩衝針閥位置 標準
R : 緩衝針閥位置 R
S : 緩衝針閥位置 S
T : 緩衝針閥位置 T
OPT5
選購品
無
P6 : 銅離子防止處理 (接單生產)
無
P6 : 銅離子防止處理 (接單生產)
ACC1
附屬品
無
I : 一山關節
Y : 二山關節 (添附插銷及止環)
無
I : 一山關節
Y : 二山關節 (添附插銷及止環)
ACC2
附屬品
無
無
POS
活塞桿位置
mm
Enter value for POS
活塞桿位置
mm
cm
inch
ft
&OK
INFOTEXT
產品信息
產品信息
A
56
56
mm
B
55
55
mm
C
53
53
mm
D
M16 x 1.5
M16 x 1.5
EE
Rc3/4
Rc3/4
GA
34.5
34.5
mm
GB
34.5
34.5
mm
J
62
62
mm
K
177
177
mm
KK
M36 x 1.5
M36 x 1.5
L
96.5~101
96.5~101
mm
LLPLUS
LL+行程
172
172
mm
LL
122.5
122.5
mm
M
15.5
15.5
mm
MM
40
40
mm
MN
16
16
mm
MO
36
36
mm
N
142
142
mm
P
15
15
mm
QA
17
17
mm
QB
17
17
mm
T
21
21
mm
U
19
19
mm
V
48.0
48.0
mm
WF
71
71
mm
XPLUS
X+行程
298.5
298.5
mm
X
248.5
248.5
mm
BB
b of bellow
-
mm
DB
d of bellow
-
mm
LBPLUS
LB+行程
-
mm
LB
l of bellow
-
mm
P1
90
90
mm
P2
95
95
mm
RD1
10.5
10.5
mm
HD1
8.0
8.0
mm
RD2
-
mm
HD2
-
mm
AB
-
mm
TR
-
mm
TS
-
mm
AH
-
mm
AT
-
mm
SAPLUS
SA+行程
-
mm
SA
-
mm
SB
-
mm
SCPLUS
SC+行程
-
mm
SC
-
mm
AO
-
mm
AU
-
mm
TF
-
mm
R
-
mm
FB
-
mm
UF
-
mm
E
-
mm
MF
-
mm
W
-
mm
XBPLUS
XB+行程
-
mm
XB
-
mm
Y
-
mm
ZCPLUS
ZC+行程
-
mm
ZC
-
mm
ZRPLUS
ZR+行程
-
mm
ZR
-
mm
XDPLUS
XD+行程
-
mm
XD
-
mm
XCPLUS
XC+行程
-
mm
XC
-
mm
CF
-
mm
CC
-
mm
CD
-
mm
MR
-
mm
EW
-
mm
CB
-
mm
UB
-
mm
AQPLUS
AQ+行程
-
mm
AQ
-
mm
CE
-
mm
TC
-
mm
TD
-
mm
TM
-
mm
TN
-
mm
UM
-
mm
XVPLUS
XV+行程
-
mm
XV
-
mm
XLPLUS
XL+行程
-
mm
XL
-
mm
XG
-
mm
XHPLUS
XH+行程
-
mm
XH
-
mm
XJPLUS
XJ+行程
-
mm
XJ
-
mm
XK
-
mm
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD
Generuj model CAD
Utwórz dokument PDF
Zapytanie ofertowe