Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
CA - accessory
Bill of material
SCWS-CA-20ca
MODEL
Model
BORE
Bore
mm
E
mm
CC
12 mm
EW
16 mm
FL
20 mm
CD
8 mm
MR
18 mm
WF
6 mm
XD
mm
G
M5x16 mm
INFOTEXT
Product Info
Product Info
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés