Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
With switch SMD2-XL - Single acting extend type with switch
Bill of material
SMD2-XL-DA-16-5
TYPE
Type
SMD2-XL
BORE
Bore Size
mm
MS
Mounting style
STROKE
Standard Stroke - Custom stroke input manually
mm
Введите значение для STROKE
Standard Stroke - Custom stroke input manually
mm
cm
inch
ft
PTT
Port thread type
SWM
Switch model no.
SLD
Lead wire direction
LWL
Lead wire length
SWP
Switch position
POS
Position of stroke
mm
Введите значение для POS
Position of stroke
mm
cm
inch
ft
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
EE
F
mm
G
mm
H
mm
HH
J
KA
KK
LL
mm
MM
mm
MN
mm
N
mm
Q
mm
R
mm
S
mm
T
mm
U
mm
V
mm
VV
mm
W
mm
XF
mm
Y
- mm
X
mm
E
mm
HD
0.0 mm
RD
0.0 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей