Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
With switch SMD2-YL - Single acting extend type with switch
Bill of material
SMD2-YL-DA-16-5
TYPE
Type
SMD2-YL
BORE
Bore Size
mm
MS
Mounting style
STROKE
Standard Stroke - Custom stroke input manually
mm
Entrez la valeur pour STROKE
Standard Stroke - Custom stroke input manually
mm
cm
inch
ft
PTT
Port thread type
SWM
Switch model no.
SLD
Lead wire direction
LWL
Lead wire length
SWP
Switch position
POS
Position of stroke
mm
Entrez la valeur pour POS
Position of stroke
mm
cm
inch
ft
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
EE
F
mm
G
mm
H
mm
HH
J
KA
KK
LL
mm
MM
mm
MN
mm
N
mm
Q
mm
R
mm
S
mm
T
mm
U
mm
V
mm
VV
mm
W
mm
XF
mm
Y
- mm
X
mm
E
mm
HD
0.0 mm
RD
0.0 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés