Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 мая 2022 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
ULKP Rod side flange type (FA) - Brake cylinder, double acting single rod type
Bill of material
ULKP-16-FA
TYPE
Type
ULKP
BORE
Bore size
16 mm
FD
5.2 mm
FF
10.7 mm
FH
20 mm
FL
29 mm
FM
42 mm
FT
2.3 mm
MB
10 mm
INFOTEXT
Product Info
Product Info
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей