目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
ETS-10-05005-EM1NNNNN
CKD
電動缸
無馬達
ETS
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/electric_actuator/motor_less/slider_type_ets_series/ets_10_asmtab.prj},{NB=ETS-10-05005-EM1NNNNN(0)},{MODEL=ETS},{A=10},{B=05},{C=005},{POS=0},{D=E},{E=M},{F=1},{G=N},{H=N},{I=N},{J=N},{K=N},{INFOTEXT=Product Info},{PPATH=../../ets_series/ets_10/assemlies/ets_10_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
ETS-10
明細表
ETS-10-05005-EM1NNNNN
MODEL
機種型號
ETS
A
主體尺寸
10
B
螺桿導程
05 : 5 mm
10 : 10 mm
16 : 16 mm
20 : 20 mm
05 : 5 mm
10 : 10 mm
16 : 16 mm
20 : 20 mm
C
行程
005 : 50 mm
010 : 100 mm
015 : 150 mm
020 : 200 mm
025 : 250 mm
030 : 300 mm
035 : 350 mm
040 : 400 mm
045 : 450 mm
050 : 500 mm
055 : 550 mm
060 : 600 mm
065 : 650 mm
070 : 700 mm
075 : 750 mm
080 : 800 mm
085 : 850 mm
090 : 900 mm
095 : 950 mm
100 : 1000 mm
105 : 1050 mm
005 : 50 mm
010 : 100 mm
015 : 150 mm
020 : 200 mm
025 : 250 mm
030 : 300 mm
035 : 350 mm
040 : 400 mm
045 : 450 mm
050 : 500 mm
055 : 550 mm
060 : 600 mm
065 : 650 mm
070 : 700 mm
075 : 750 mm
080 : 800 mm
085 : 850 mm
090 : 900 mm
095 : 950 mm
100 : 1000 mm
105 : 1050 mm
POS
mm
Enter value for POS
mm
cm
inch
ft
確定
D
馬達安裝方向
E:外露安裝
D:下折安裝
R:右折安裝
L:左折安裝
B:內建型
E:外露安裝
D:下折安裝
R:右折安裝
L:左折安裝
B:內建型
E
安裝馬達規格
M:三菱
Y : 安川電機
P:Panasonic
F : FANUC
A : A : Oriental motor
B : B : Minebea Mitsumi
C : Dyadic
M:三菱
Y : 安川電機
P:Panasonic
F : FANUC
A : A : Oriental motor
B : B : Minebea Mitsumi
C : Dyadic
F
馬達尺寸
1 : 100 W
2 : 200 W
1 : 100 W
2 : 200 W
G
煞車
N:無
N:無
H
原點感測器
N:無
A:內側 馬達側
B:內側 馬達反側
C:外側 馬達側
D:外側 馬達相反側
N:無
A:內側 馬達側
B:內側 馬達反側
C:外側 馬達側
D:外側 馬達相反側
I
極限感測器
N:無
N:無
J
選項1
N:缸體安裝方向 標準/無潤滑油噴嘴
R:潤滑油噴嘴 朝右
L:潤滑油噴嘴 朝左
N:缸體安裝方向 標準/無潤滑油噴嘴
R:潤滑油噴嘴 朝右
L:潤滑油噴嘴 朝左
K
選項2
N:無定位PIN孔
P:有定位PIN孔
N:無定位PIN孔
P:有定位PIN孔
INFOTEXT
產品信息
產品信息
L
296.500
mm
AA
150.000
mm
M
0.000
N
4.000
P
150.000
W
Weight
4.500
kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求