피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
CMK2-P-00-25-25-25-T0H-R-FP1
CKD
식품 제조 공정용 FP※시리즈
FP1
중간 구경 실린더 CMK2-FP1 시리즈
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/fp_series/fp1/cmk2/cmk2-p_with_switch_asmtab.prj},{NB=CMK2-P-00-25-25-25-T0H-R-FP1__0},{TYPE=CMK2-P},{MA=00},{BORE=25},{PTT=},{STROKE=25},{ASR=25},{SWM=T0},{LWD=H},{LWL=},{SWP=R},{OPTBLWS=},{OPTPJOINT=},{OPTPRM=},{OPTBCO=},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=../../../cylinder/general_cylinder/cmk2_series/cmk2-p/cmk2-p_parts/cmk2-p_l_asmtpl.prj},{A=23},{B=17},{C=20},{D=26.4},{F=32},{HA=35},{K=14},{KK=M10 x 1.25},{LL=69},{MB=M26 x 1.5},{MM=12},{MN=10},{MO=5},{T=6},{U=30},{V=16},{WF=23},{X=131},{PB=22},{PC=31},{PD=9},{PE=24},{PF=22},{PG=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
With switch CMK2-P-FP1 - 복동 스트로크 조정 가능형 (압출)
BOM
CMK2-P-00-25-25-25-T0H-R-FP1
TYPE
형번
CMK2-P
MA
취부 스타일
00: 기본형
LB: 축 풋타입 (양측)
LS: 축 풋타입 (싱글)
FA: 로드 측 플랜지 타입
FB: 헤드 측 플랜지형
TA: 로드 측 트러니언형
TB: 헤드 측 트러니언형
00: 기본형
LB: 축 풋타입 (양측)
LS: 축 풋타입 (싱글)
FA: 로드 측 플랜지 타입
FB: 헤드 측 플랜지형
TA: 로드 측 트러니언형
TB: 헤드 측 트러니언형
BORE
튜브 내경
25
25
mm
PTT
배관 나사 종류
기호 없음:Rc나사
NN: NPT 나사 (특주)
GN: G 나사 (특주)
기호 없음:Rc나사
NN: NPT 나사 (특주)
GN: G 나사 (특주)
STROKE
스트로크
mm
값 입력 STROKE
스트로크
mm
cm
inch
ft
확인
ASR
조정 가능 스트로크 범위
25
50
25
50
mm
SWM
스위치 모델 넘버
T0: 리드, 1색 램프, 2선
T5: 리드, 라이트 없음, 2선
T8:리드, 1색 램프, 2선
T1: 근접 스위치, 1색, 2선
T2: 근접 스위치, 1색, 2선
T3: 근접 스위치, 1색, 3선
T3P: 근접 스위치, 1색, 3선
T2Y: 근접 스위치, 2색, 2선
T3Y: 근접 스위치, 2색, 3선
T2J: 근접 스위치, 오프 딜레이, 2선
T0: 리드, 1색 램프, 2선
T5: 리드, 라이트 없음, 2선
T8:리드, 1색 램프, 2선
T1: 근접 스위치, 1색, 2선
T2: 근접 스위치, 1색, 2선
T3: 근접 스위치, 1색, 3선
T3P: 근접 스위치, 1색, 3선
T2Y: 근접 스위치, 2색, 2선
T3Y: 근접 스위치, 2색, 3선
T2J: 근접 스위치, 오프 딜레이, 2선
LWD
리드선 방향
H:스트레이트 타입
V : L자 타입
H:스트레이트 타입
V : L자 타입
LWL
리드선 길이
기호 없음: 1 m 리드선
3: 3 m 리드선
5: 5 m 리드선
기호 없음: 1 m 리드선
3: 3 m 리드선
5: 5 m 리드선
SWP
스위치 위치
R: 로드 측 1개 부착
H:헤드 측 1개 부착
D: 2개
R: 로드 측 1개 부착
H:헤드 측 1개 부착
D: 2개
OPTBLWS
옵션 벨로즈
없음
J: 벨로즈 최대 주위 온도100℃, 최대 사용 온도200℃
L: 벨로즈 최대 주위 온도250℃, 최대 사용 온도 400℃
없음
J: 벨로즈 최대 주위 온도100℃, 최대 사용 온도200℃
L: 벨로즈 최대 주위 온도250℃, 최대 사용 온도 400℃
OPTPJOINT
옵션 원터치 피팅
없음
F: 원터치 피팅(스트레이트 )
FE: 원터치 피팅(엘보)
없음
F: 원터치 피팅(스트레이트 )
FE: 원터치 피팅(엘보)
OPTPRM
옵션 피스톤 로드 재질(스테인리스)
없음:탄소강
M: 피스톤 로드 재질(스테인리스)
없음:탄소강
M: 피스톤 로드 재질(스테인리스)
ACC1
부속품
없음
I: I너클
Y: Rod clevis (pin and washer split pin are attached.)
없음
I: I너클
Y: Rod clevis (pin and washer split pin are attached.)
ACC2
부속품
없음
없음
POS
스트로크 위치
mm
값 입력 POS
스트로크 위치
mm
cm
inch
ft
확인
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
스위치 부착 CMK2-P
CKD
10.04.2024
스위치 없음 CMK2-P
CKD
10.04.2024
With switch SCM-D-FP1 - 복동 양로드형 스위치 부착
CKD
25.03.2022
CMK2 Trunnion type (TA-TB) - CMK2 Series common accessory
CKD
13.07.2023
Without switch SCM-R-FP1 - 복동 스트로크 조정 가능형 (인입) 스위치 없음
CKD
25.03.2022
With switch CMK2-R-FP1 - 복동 스트로크 조정 가능형 (인입)
CKD
25.03.2022
Series ICM - Double-acting, with magnetic piston, Piston rod: external thre...
Aventics
13.07.2022
With switch CMK2-B-FP1 - 복동 배합타입
CKD
25.03.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청