Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
With switch SCM-R-FP1 - Double acting stroke adjustable type (retract) with switch
Bill of material
SCM-R-00-32D-25-25-T0H-R-FP1
TYPE
Type
SCM-R
MS
Mounting style
BORE
Bore size
mm
PTT
Port thread type
CUS
Cushion
D: Both sides rubber cushioned
STROKE
Stroke length
mm
Wert eingeben für STROKE
Stroke length
mm
cm
inch
ft
ASR
Adjustable stroke range
mm
SWM
Switch model number
LWD
Lead wire direction
LWL
Lead wire length
SWP
Switch position
SIM
Switch installation method
OPTBLWS
Option bellows
OPTRAIL
Option switch rail
OPTPRM
Option piston rod material
ACC1
Accessory
ACC2
Accessory
POS
Position of stroke
mm
Wert eingeben für POS
Position of stroke
mm
cm
inch
ft
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen