Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
PDV3 20A-40A
Bill of material
PDV3-20A-2C-AC100V
MODEL
Model No.
PDV3
PS
Port size
S
Sealant
CO
Coil option
V
Voltage
INFOTEXT
Product Info
Product Info
A
31.5 mm
B
40 mm
C
Rc3/4 mm
D
117 mm
E
64 mm
F
31 mm
G
60 mm
W
Weight
0.41 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés