您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
3PA210-06-1
CKD
方向控制閥
直動式3口電磁閥
SELEX閥 3PA/B・M3PA/B
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/pneumatic_valve/3_port_valve_direct_acting/3pa_3pb/3pa_3pb_asmtab.prj},{NB=3PA210-06-1},{MODEL=3PA2},{PS=06},{OPTM=},{OPTC=},{OPTPS=},{VOLT=1},{VER=2},{PPATH=3pa_3pb_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
3PA/3PB - 單體閥
明細表
3PA210-06-1
MODEL
機種型號
3PA2
3PA2
PS
孔口尺寸
06 : Rc 1/8
GS6 : ø6 push-in joint
GS8 : ø8 push-in joint
06 : Rc 1/8
GS6 : ø6 push-in joint
GS8 : ø8 push-in joint
OPTM
手動操作
無記號:非鎖定式手動裝置
M1:鎖定式手動裝置
無記號:非鎖定式手動裝置
M1:鎖定式手動裝置
OPTC
Connection
無記號:護孔環導線(300㎜)
B:導線無
L:無導線
L2 : Lead wire (300mm)
LS:無導線,附突波消除器、顯示燈
C:導線(300㎜)
C00:導線(500㎜)
C01:導線(1000㎜)
C02:導線(2000㎜)
C03:導線(3000㎜)
C1:無導線
C2:導線(300㎜)突波消除器、附顯示燈
C20:導線(500㎜)突波消除器、附顯示燈
C21:導線(1000㎜)突波消除器、附顯示燈
C22:導線(2000㎜)突波消除器、附顯示燈
C23:導線(3000㎜)突波消除器、附顯示燈
C3:無導線,附突波消除器、顯示燈
D:導線(300㎜)
D00:導線(500㎜)
D01:導線(1000㎜)
D02:導線(2000㎜)
D03:導線(3000㎜)
D1:無導線
D2:導線(300㎜)突波消除器、附顯示燈
D20:導線(500㎜)突波消除器、附顯示燈
D21:導線(1000㎜)突波消除器、附顯示燈
D22:導線(2000㎜)突波消除器、附顯示燈
D23:導線(3000㎜)突波消除器、附顯示燈
D3:無導線,附突波消除器、顯示燈
無記號:護孔環導線(300㎜)
B:導線無
L:無導線
L2 : Lead wire (300mm)
LS:無導線,附突波消除器、顯示燈
C:導線(300㎜)
C00:導線(500㎜)
C01:導線(1000㎜)
C02:導線(2000㎜)
C03:導線(3000㎜)
C1:無導線
C2:導線(300㎜)突波消除器、附顯示燈
C20:導線(500㎜)突波消除器、附顯示燈
C21:導線(1000㎜)突波消除器、附顯示燈
C22:導線(2000㎜)突波消除器、附顯示燈
C23:導線(3000㎜)突波消除器、附顯示燈
C3:無導線,附突波消除器、顯示燈
D:導線(300㎜)
D00:導線(500㎜)
D01:導線(1000㎜)
D02:導線(2000㎜)
D03:導線(3000㎜)
D1:無導線
D2:導線(300㎜)突波消除器、附顯示燈
D20:導線(500㎜)突波消除器、附顯示燈
D21:導線(1000㎜)突波消除器、附顯示燈
D22:導線(2000㎜)突波消除器、附顯示燈
D23:導線(3000㎜)突波消除器、附顯示燈
D3:無導線,附突波消除器、顯示燈
OPTPS
Other options
無記號:無安裝板
P:附安裝板
S:隨附突波消除器
無記號:無安裝板
P:附安裝板
S:隨附突波消除器
VOLT
電壓
1 : 100 VAC 50/60 Hz
2 : 200 VAC 50/60 Hz
3 : 24 VDC
AC110V : 110 VAC 50/60 Hz
AC220V : 220 VAC 50/60 Hz
4 : 12 VDC
1 : 100 VAC 50/60 Hz
2 : 200 VAC 50/60 Hz
3 : 24 VDC
AC110V : 110 VAC 50/60 Hz
AC220V : 220 VAC 50/60 Hz
4 : 12 VDC
V
INFOTEXT
產品信息
產品信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求