您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCL2-N-04-H44-010
CKD
速度控制閥、逆止閥、輔助元件
速度控制閥、節流閥
調速閥 管路型 附快速接頭 SCL2・SCD2
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/speed_control_valve/scl2_scd2/scl2_n.prj},{NB=SCL2-N-04-H44-010(27.1)},{MODEL=SCL2-N},{BS=04: M5 thread equivalent},{BORE=H44},{FR=010},{OPT=},{A=27.1},{VER=1.000},{INFOTEXT=Product Info }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
SCL2-N
明細表
SCL2-N-04-H44-010
MODEL
機種
SCL2-N
BS
連接口徑
04:M5螺絲同等級品
04:M5螺絲同等級品
BORE
適用軟管外徑
H44:φ 4
H44:φ 4
FR
流量型
010:最大流量13ℓ/min、有效剖面積0.2㎟
050:最大流量50ℓ/min、有效剖面積0.7㎟
010:最大流量13ℓ/min、有效剖面積0.2㎟
050:最大流量50ℓ/min、有效剖面積0.7㎟
OPT
選購品
無記號:標準規格
P80:禁油規格
無記號:標準規格
P80:禁油規格
PD
適用軟管外徑
φ 4
φ 4
A
旋鈕位置
mm
Enter value for A
旋鈕位置
mm
cm
inch
ft
確定
B
15.3
15.3
mm
C
10.0
10.0
mm
D
4.5
4.5
mm
E
46.0
46.0
mm
F1
10.0
10.0
mm
F2
10.6
10.6
mm
G
7.0
7.0
mm
I
6.6
6.6
mm
J
27.8
27.8
mm
K
10 x n + 3.2
10 x n + 3.2
L
2.9
2.9
mm
M
安裝孔
3.3
3.3
mm
N
チューブ挿入長さ
12.9
12.9
mm
INFOTEXT
產品信息
產品信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求