Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 22
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
MT16 - Gomito maschio cilindrico orientabile
Lista materiale
T0060Q5Q
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
Ottone Brass
TUBOOD
ØeTubo
mm
TUBOID
Øi Tubo
mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
CH1
mm
CH2
mm
G
g
GOZ
WT
Temperatura di esercizio
-50 ÷ 100 °C
WP
Pressione di esercizio (max)
0 ÷ 16 bar
CONF1
Conformità
CONF2
Conformità
AF
Campi di applicazione
Applicazioni per veicoli
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    C Matic
    RT24 - T F-M-F
    C Matic
    RT22 - Gomito M-F
    C Matic
    RT46 - Tappo maschio con Oring
    C Matic
    RT25 - T M-F-F
    C Matic
    RT30 - Portagomma
    C Matic
    VT91 - Pressure Test Point
    C Matic
    VT90 - Valvola di drenaggio di condensa
    C Matic
    RT23 - T F-F-F
    Parker
    EMK4 Adapter - Union elbow
    FOR Fittings
    207250 - TERMINALE 90° FEMMINA BSP - FEMMINA BSP
    Parker
    C4OMLO O-Lok - Male stud elbow
    Camozzi
    Mod. HP6522
    Camozzi
    Raccordi Mod. 6463
    Aircomp
    302.01 - Maschio diritto automatico cilindrico
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD