Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
615 Series - Contender USA Made Kingpinless Dual Wheel Caster
Bill of material
615NX06528S
PN
Part Number
615NX06528S
SER
Series
615 Series
MO
Fastening Type
SIZE
Fastening Size
7-1/2'' x 6-1/4''
TT
Wheel Type
D
Wheel Diameter
Дюйм
W
Tread Width
Дюйм
WFACE
Wheel Face
Slight crown
WFIN
Wheel Color
Black
TEMPR
Temperature Range
-30°F to +220°F
HARD
Hardness
78-82 Shore D
WB
Bearing Type
CAP
Capacity
9500 lbs.
BR
Brake Type
H
Mount Height
9 Дюйм
SL
Swivel Lead
1 3/4 Дюйм
R
Swivel Radius
5.7 Дюйм
SLO
Swivel Lock
TOE
Toe Guard
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей