품질보증 정보
카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
HT0520112
Colson Group
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{colsongroup/albion/wheels/ht_asmtab.prj},{NB=HT0520112},{PN=HT0520112},{PN1=0520112_s},{DIA=5},{D=5.000},{WIDTH=2},{W=2.000},{CAP=1000},{HUB=2-3/16},{H=2.188},{BORE=1-3/16},{ID=1.188},{BEARING=3/4},{WEIGHT=-},{ROLLER=Straight Roller },{ROLLER1=01},{D1=3.875},{D2=2.000},{R=0.400},{PPATH=ht_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
HT - High Heat Glass Filled Wheel
Bill of material
HT0520112
PN
Part No.
HT0520112
HT0520112
DIA
Wheel Diameter
5
5
인치
WIDTH
Tread Width
2
인치
CAP
Capacity
1000
1000
lbs.
HUB
Hub Length
2-3/16
인치
BORE
Bore ID
1-3/16
인치
BEARING
Bearing ID
3/4
인치
ROLLER
Bearing Type
Straight Roller
TEMPR
Temperature Range
-20°F to +480°F
HARD
Hardness
75-80 Shore D
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
E-Line 2" Series - Accomodating Configurable 2 Inch Caster
Colson Group
31.07.2023
Forklift Wheels - Heavy Duty
Tente
30.01.2024
SE - Solid Elastomer (to 1200 lb/ea)
Conveyer & Caster
07.10.2021
467159 - HTH 80x40/20-40K
Blickle
10.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청