Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
XV - Polyurethane V-Groove - Polyurethane V-Groove Wheels
Bill of material
XV0520212
PN
Part Number
DIA
Wheel Diameter
英寸
WIDTH
Tread Width
2 英寸
CAP
Capacity
300
HUB
Hub Length
2-3/16 英寸
BORE
Bore ID
1-3/16 英寸
BEARING
Bearing ID
3/4 英寸
A
V-Groove Width
7/8 英寸
B
V-Groove Depth
7/16 英寸
WEIGHT
Weight
ROLLER
Bearing Type
Straight Roller-Drawn Cup Roller
TEMPR
Temperature Range
-40°F to +180°F
HARD
Hardness
60 Shore D
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型