DW-AS-61B-C44
CONTRINEX
Inductive Sensor
Basic
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/basic/dw_as_63xx_c44_asmtab.prj},{NB=DW-AS-61B-C44-(0)},{ORDERNO=320-820-403},{TYPE=DW-AS-61B-C44},{ROT=0},{PR=Basic},{PF=Classics - Series 600},{H=40 x 40 (C44)},{OD=30},{C=M12 4-pin},{M=Non-embeddable},{P=NPN},{OP=Changeover (NO/NC)},{I=Standard output},{SV=10...30 VDC},{OPR=0},{TR=-25...+85},{ER=IP 68 / IP 69K},{HSR=40 x 40 (C44), Non-embeddable},{PO=NPN, Changeover (NO/NC)},{SFM=100},{HM=PA GF},{WG=137.00},{ECCN=85365019},{REACH=Yes},{ROHS=Yes},{CE=Info},{INFO=Product details},{OP1=Normally closed (NC)},{OP2=Normally open (NO)},{X=1},{PPATH=dw_as_63xx_c44_asmtpl.prj},{CEPDF=Conformity_6%230_C44.pdf},{IODD=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AS-6XX-C44 - Inductive Sensor
Bill of material
DW-AS-61B-C44
ORDERNO
Part number
320-820-403
320-820-403
TYPE
Part reference
DW-AS-61B-C44
DW-AS-61B-C44
ROT
Rotation
°
PR
Product range
Basic
PF
Product family
Classics - Series 600
H
Housing size
40 x 40 (C44)
mm
OD
Operating distance
30
30
mm
C
Connection
M12 4-pin
M
Mounting
Non-embeddable
Non-embeddable
P
Polarity
NPN
NPN
OP
Output
Changeover (NO/NC)
I
Interface
Standard output
Standard output
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
TR
Temperature range
-25...+85
°C
ER
Enclosure rating
IP 68 / IP 69K
HSR
Housing size + mounting
40 x 40 (C44), Non-embeddable
40 x 40 (C44), Non-embeddable
mm
PO
Polarity + Output
NPN, Changeover (NO/NC)
NPN, Changeover (NO/NC)
SFM
Switching frequency max.
100
Hz
HM
Housing material
PA GF
WG
Weight
137.00
137.00
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
Yes
ROHS
Yes
CE
CE Certificate
Info
INFO
Info
Product details
IODD
IO Device Description
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청