DW-AD-621-03-960
CONTRINEX
Inductive Sensor
Miniature
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/miniature/dw_ax_62x_03_96x.prj},{NB=DW-AD-621-03-960},{ORDERNO=320-320-004},{TYPE=DW-AD-621-03-960},{PR=Miniature},{PF=Classics - Series 600},{H=Ø 3},{OD=1},{C=PUR, 2 m, 3 wire},{M=Embeddable},{P=NPN},{OP=Normally open (NO)},{I=Standard output},{SV=10...30 VDC},{OPR=0},{TR=-25...+70},{ER=IP 67},{HSR=Ø 3, Embeddable},{PO=NPN, Normally open (NO)},{SFM=8000},{HM=Stainless-steel V2A},{CEPDF=Conformity_600_610_620_630_640_650.pdf},{WG=25.4},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{INFO=Product details},{X=1},{IODD=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AX-62X-03-96X - Inductive Sensor
Bill of material
DW-AD-621-03-960
ORDERNO
Part number
320-320-004
320-320-004
TYPE
Part reference
DW-AD-621-03-960
DW-AD-621-03-960
PR
Product range
Miniature
PF
Product family
Classics - Series 600
H
Housing size
Ø 3
mm
OD
Operating distance
1
mm
C
Connection
PUR, 2 m, 3 wire
PUR, 2 m, 3 wire
M
Mounting
Embeddable
P
Polarity
NPN
NPN
OP
Output
Normally open (NO)
I
Interface
Standard output
Standard output
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
TR
Temperature range
-25...+70
°C
ER
Enclosure rating
IP 67
HSR
Housing size + mounting
Ø 3, Embeddable
mm
PO
Polarity + Output
NPN, Normally open (NO)
NPN, Normally open (NO)
SFM
Switching frequency max.
8000
Hz
HM
Housing material
Stainless-steel V2A
WG
Weight
25.4
25.4
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
IODD
IO Device Description
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DW-AD-62X-M4-96X - Inductive Sensor
CONTRINEX
22.12.2023
TC6DL15I - Thermocuples and Thermoresistances
PlaSteel
17.06.2021
TC6DL35 - Thermocuples and Thermoresistances
PlaSteel
17.06.2021
DW-AX-62X-04 - Inductive Sensor
CONTRINEX
22.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청