Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DTL-C23PB-TM - Photoelectric sensor
Bill of material
DTL-C23PB-TMS-139-501
ORDERNO
Part number
628-000-701
TYPE
Part reference
DTL-C23PB-TMS-139-501
PR
Product range
Distance sensors
OPR
Operating principle
Distance diffuse
RM
Range max.
20...100 mm
OR
Operating range
20...100 mm
LS
Light source
Laser class 1, red 650 nm
H
Housing size
20 x 34 (C23) mm
HM
Housing material
ABS
ER
Enclosure rating
IP 67/IP 69K
P
Polarity
PNP/NPN auto-detect
O
Output
Light-on/Dark-on + 1...10 V
I
Interface
Standard output
C
Connection
M8 4-pin
SV
Supply voltage
13...30 VDC V
PO
Polarity + Output
PNP/NPN auto-detect, Light-on/Dark-on + 1...10 V
SA
Sensitivity adjustment
Teach button
SFM
Switching frequency max.
1000 Hz
TR
Temperature range
-20...+60 °C
R
Resolution
0.12 mm
RP
Repeatability
< 0.25 mm
LI
Linearity
± 0.25 mm
WG
Weight
0.0 g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
OM
Operating manual
Info
INFO
Info
Product details
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей