Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
Horizontal Bends 90° 60° 45° 30° (HB) - Fittings
Bill of material
14P-06-30HB12
PN
Part No.
14P-06-30HB12
SERIES
Series
1
H
Height
Дюйм
MAT
Material
TYPE
Type
RS
Rung Spacing
9" Дюйм
W
Tray Width
Дюйм
WMM
Tray Width
152 mm
ANG
Angle
°
R
R - Radius
Дюйм
RMM
R - Radius
305 mm
A
13 1/8 Дюйм
AMM
A
333 mm
B
3 1/2 Дюйм
BMM
B
89 mm
C
7 1/16 Дюйм
CMM
C
179 mm
LOD
Level of Details
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей